Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
開放形
部品表
F603
SD
内径
3.0 mm
D
外径
9 mm
B
軸受幅
3.0 mm
R
半径
0.15 mm
ORDER
呼び番号
F603
CR
動定格荷重値
0.540 kN
COR
静定格荷重値
0.19 kN
CU
疲労限界荷重値
0.004 kN
NG
許容回転数
60000 rpm
NO
許容回転数
72000 rpm
DF1
10.5 mm
BF1
0.7 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions